+43 2256 655 84 info@at.tdk-lambda.com

AC-DC-Netzgeräte

HWS

AC-DC-Netzgerät

Bereits schon 2008 gewährten wir für diese HWS-Serie eine verlängerte Herstellergarantie (limited lifetime warranty), was damals in der Stromversorgungs-Branche ein Novum war. Die überaus zuverlässigen, lüftergekühlten Modelle mit 300, 600, 1000 und 1500W sind Teil eines breiten Produktspektrums mit Ausgangsspannungen von 3,3V bis 60V. Ein PV- Eingang (Option für 300W und 600W, Standard bei 1000W und 1500W Geräten), ermöglicht mit einer Programmierspannung von 1 bis 6VDC eine stufenlose (analoge) Regelung der Ausgangsspannung zwischen 20% und 120% (20%-110% bei 48V Geräten) der nominalen Ausgangsspannung. Die Netzgeräte sind gemäß IEC / EN / UL 60950-1 und UL 508 (die meisten HWS300, 600 Modelle) zugelassen.

Features

  • Schaltnetzteil mit verlängerter Garantie
  • UL508 zertifiziert
  • Netzausfallüberbrückung entspricht SEMI F47 (bei Netzspannungen über 200 V)
  • Universal-/Weitbereichseingang (85 - 265VAC)
  • hoher Wirkungsgrad

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
HWS300-3 198 3.3V / 60A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
HWS600-3 396 3.3V / 120A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
HWS1000-3 660 3.3V / 200A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
HWS300-5 300 5V / 60A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
HWS600-5 600 5V / 120A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
HWS1000-5 1000 5V / 200A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
HWS1000-6 1002 6V / 167A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
HWS1000-7 1005 7.5V / 134A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
HWS300-12 324 12V / 27A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
HWS600-12 636 12V / 53A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
HWS1000-12 1056 12V / 88A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
HWS1500-12 1500 12V / 125A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
HWS300-15 330 15V / 22A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
HWS600-15 645 15V / 43A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
HWS1000-15 1050 15V / 70A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
HWS1500-15 1500 15V / 100A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
HWS300-24 336 24V / 14A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
HWS600-24 648 24V / 27A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
HWS1000-24 1056 24V / 44A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
HWS1500-24 1560 24V / 65A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
HWS1000-36 1054.8 36V / 29.3A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
HWS1500-36 1512 36V / 42A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
HWS300-48 336 48V / 7A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
HWS600-48 624 48V / 13A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
HWS1000-48 1056 48V / 22A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
HWS1500-48 1536 48V / 32A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
HWS1000-60 1056 60V / 17.6A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : aktuelles Produkt

Technische Downloads

weitere Informationen

TDK-Lambda Newsroom

LAMBDA FIRST TO OFFER LIFETIME WARRANTY
lesen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Datenschutzbestimmungen zeigenDatenschutzbestimmungen zeigen

Bereits schon 2008 gewährten wir für diese HWS-Serie eine verlängerte Herstellergarantie (limited lifetime warranty), was damals in der Stromversorgungs-Branche ein Novum war. Die überaus zuverlässigen, lüftergekühlten Modelle mit 300, 600, 1000 und 1500W sind Teil eines breiten Produktspektrums mit Ausgangsspannungen von 3,3V bis 60V. Ein PV- Eingang (Option für 300W und 600W, Standard bei 1000W und 1500W Geräten), ermöglicht mit einer Programmierspannung von 1 bis 6VDC eine stufenlose (analoge) Regelung der Ausgangsspannung zwischen 20% und 120% (20%-110% bei 48V Geräten) der nominalen Ausgangsspannung. Die Netzgeräte sind gemäß IEC / EN / UL 60950-1 und UL 508 (die meisten HWS300, 600 Modelle) zugelassen.

weitere Informationen

PAGE TOP