+43 2256 655 84 info@at.tdk-lambda.com

AC-DC-Netzgeräte

KWD

AC-DC-Netzgerät
Bitte beachten: Dieses Gerät/Geräteserie wird für zukünftige Projekte nicht empfohlen. Bitte nutzen Sie unseren Schnell-Konfigurator für eine passende Alternative.

Aufgrund ihrer doppelt isolierten Bauform erfordert die KW-Netzteilserie keine Erdungsverbindung (Schutzleiteranschluss). Sie verfügt über bewährte Leistungen (5W, 10W und 15W) mit 12V und 15V Ausgangsspannungen.

Features

  • extrem kleines und sehr leichtes Schaltnetzteil
  • sehr kostengünstig
  • Eingangsspannungsbereich: 85-265VAC
  • erfüllt die UL1950, CSA 22.2 und EN60950-Norm
  • erfüllt die EMV-Anforderungen der Normen VCCI, FCC, VDE Klasse A u. B bei externem X-Kondensator

Applikationen

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
KWD 5-1515 5.4 15V / 0.18A
-15V / 0.18A
Enclosed pcb mount die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
KWD 10-1515 10.8 15V / 0.36A
-15V / 0.36A
Enclosed pcb mount die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
KWD 15-1515 15.6 15V / 0.52A
-15V / 0.52A
Enclosed pcb mount die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
KWD 5-1212 5.2 12V / 0.22A
-12V / 0.22A
Enclosed pcb mount die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
KWD 10-1212 10.8 12V / 0.45A
-12V / 0.45A
Enclosed pcb mount die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
KWD 15-1212 15.6 12V / 0.65A
-12V / 0.65A
Enclosed pcb mount die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten

Technische Downloads

weitere Informationen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Datenschutzbestimmungen zeigenDatenschutzbestimmungen zeigen

Aufgrund ihrer doppelt isolierten Bauform erfordert die KW-Netzteilserie keine Erdungsverbindung (Schutzleiteranschluss). Sie verfügt über bewährte Leistungen (5W, 10W und 15W) mit 12V und 15V Ausgangsspannungen.

weitere Informationen

PAGE TOP