+43 2256 655 84 info@at.tdk-lambda.com

AC-DC-Netzgeräte

KPS

AC-DC Power supply
Bitte beachten: Dieses Gerät/Geräteserie wird für zukünftige Projekte nicht empfohlen. Wir empfehlen als Alternative folgendes Gerät: KPSA  

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

Features

  • Small Size & Lightweight
  • PC Board Mountable
  • Low Cost
  • Universal Input Voltage

Applikationen

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
KPS5-3 4.125 3.3V / 1.25A
Open Frame pcb mount die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten
KPS10-3 8.25 3.3V / 2.5A
Open Frame pcb mount die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten
KPS15-3 9.9 3.3V / 3A
Open Frame pcb mount die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten
KPS5-5 5 5V / 1A
Open Frame pcb mount die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten
KPS10-5 10 5V / 2A
Open Frame pcb mount die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten
KPS15-5 15 5V / 3A
Open Frame pcb mount die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten
KPS5-12 5.04 12V / 0.42A
Open Frame pcb mount die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten
KPS10-12 10.08 12V / 0.84A
Open Frame pcb mount die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten
KPS15-12 15 12V / 1.25A
Open Frame pcb mount die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten
KPS5-15 4.95 15V / 0.33A
Open Frame pcb mount die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten
KPS10-15 10.05 15V / 0.67A
Open Frame pcb mount die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten
KPS15-15 15 15V / 1A
Open Frame pcb mount die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten
KPS5-24 5.52 24V / 0.23A
Open Frame pcb mount die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten
KPS10-24 10.08 24V / 0.42A
Open Frame pcb mount die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten
KPS15-24 15.12 24V / 0.63A
Open Frame pcb mount die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten
Schlüssel : die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten

Technische Downloads

weitere Informationen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Datenschutzbestimmungen zeigenDatenschutzbestimmungen zeigen

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

weitere Informationen

PAGE TOP