+43 2256 655 84 info@at.tdk-lambda.com

AC-DC-Netzgeräte

NV-Power (Legacy)

AC-DC-Netzgerät
Bitte beachten: Dieses Gerät/Geräteserie wird für zukünftige Projekte nicht empfohlen. Wir empfehlen als Alternative folgendes Gerät: NV-Power  XMS500  

Der modulare Aufbau der NV-Serie ermöglicht es TDK-Lambda, sehr schnell ein sehr breites Spektrum an Produktkombinationen aus einer Standardplattform zu liefern. Die Serie verfügt über 100W, 175W und 300W Leistung und wahlweise 1-5-Ausgänge mit Spannungen von 1,8 bis 28 V, Signalisierungen, Remote ON / OFF und mehrere Gehäuse-Optionen. Die Sicherheitszulassungen entsprechen den Normen IEC / EN / UL 60950-1 und eine Reihe von NV-Modellen entsprechen darüber hinaus den IEC / EN / UL 60601-1  Medizin-Standards.

Features

  • hoher Wirkungsgrad
  • hohe Leistungsdichte
  • bis zu 9 Ausgangsspannungen
  • keine Grundlast
  • passend für 1 HE Rack-Gehäuse
  • Versionen mit Medizinzulassung verfügbar
     

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
NVA1-453FF 100 5V / 10A
3.3V / 8A
15V / 3A
-15V / 1A
Open Frame pcb die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
NVA1-4G5FF 100 24V / 2.5A
5V / 5A
15V / 3A
-15V / 1A
Open Frame pcb die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
NVA3-453FHFH 300 5V / 40A
3.3V / 15A
15V / 6.4A
-15V / 2A
Open Frame pcb die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
NVA3-453FHFH-F 300 5V / 40A
3.3V / 15A
15V / 6.4A
-15V / 2A
Open Frame pcb die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
NVA3-453FHFH-N3 300 5V / 40A
3.3V / 15A
15V / 6.4A
-15V / 2A
Open Frame pcb die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
NVA3-453FHFH-N3-F 300 5V / 40A
3.3V / 15A
15V / 6.4A
-15V / 2A
Open Frame pcb die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
NVA1-4G5TT 100 24V / 2.5A
5V / 5A
12V / 3A
-12V / 1A
Open Frame pcb die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
NVA3-453THTH 300 5V / 40A
3.3V / 15A
12V / 8A
-12V / 2A
Open Frame pcb die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
NVA3-453THTH-F 300 5V / 40A
3.3V / 15A
12V / 8A
-12V / 2A
Open Frame pcb die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
NVA3-453THTH-N3 300 5V / 40A
3.3V / 15A
12V / 8A
-12V / 2A
Open Frame pcb die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
NVA3-453THTH-N3-F 300 5V / 40A
3.3V / 15A
12V / 8A
-12V / 2A
Open Frame pcb die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
NVA1-453TT 100 5V / 10A
3.3V / 8A
12V / 3A
-12V / 3A
Open Frame pcb die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten

Technische Downloads

weitere Informationen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Datenschutzbestimmungen zeigenDatenschutzbestimmungen zeigen

Der modulare Aufbau der NV-Serie ermöglicht es TDK-Lambda, sehr schnell ein sehr breites Spektrum an Produktkombinationen aus einer Standardplattform zu liefern. Die Serie verfügt über 100W, 175W und 300W Leistung und wahlweise 1-5-Ausgänge mit Spannungen von 1,8 bis 28 V, Signalisierungen, Remote ON / OFF und mehrere Gehäuse-Optionen. Die Sicherheitszulassungen entsprechen den Normen IEC / EN / UL 60950-1 und eine Reihe von NV-Modellen entsprechen darüber hinaus den IEC / EN / UL 60601-1  Medizin-Standards.

weitere Informationen

PAGE TOP