+43 2256 655 84 info@at.tdk-lambda.com

AC-DC-Netzgeräte

KWS (Legacy)

AC-DC-Netzgerät
Bitte beachten: Dieses Gerät/Geräteserie wird für zukünftige Projekte nicht empfohlen. Bitte nutzen Sie unseren Schnell-Konfigurator für eine passende Alternative.

Aufgrund ihrer doppelt isolierten Bauform erfordert die KW-Netzteilserie keine Erdungsverbindung (Schutzleiteranschluss). Sie verfügt über bewährte Leistungen (5W, 10W und 15W) mit 5V, 12V und 15V Single- Ausgang (KWS).

Features

  • extrem kleines und sehr leichtes Schaltnetzteil
  • sehr kostengünstig
  • Eingangsspannungsbereich: 85-265VAC
  • erfüllt die UL1950, CSA 22.2 und EN60950-Norm
  • erfüllt die EMV-Anforderungen der Normen VCCI, FCC, VDE Klasse A u. B bei externem X-Kondensator

Applikationen

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
KWS 5-5 5 5V / 1A
Enclosed pcb mount die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
KWS 10-5 10 5V / 2A
Enclosed pcb mount die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
KWS 15-5 15 5V / 3A
Enclosed pcb mount die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
KWS 5-12 5.4 12V / 0.45A
Enclosed pcb mount die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
KWS 10-12 10.8 12V / 0.9A
Enclosed pcb mount die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
KWS 15-12 15.6 12V / 1.3A
Enclosed pcb mount die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
KWS 5-15 5.25 15V / 0.35A
Enclosed pcb mount die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
KWS 10-15 10.5 15V / 0.7A
Enclosed pcb mount die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
KWS 15-15 15 15V / 1A
Enclosed pcb mount die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten

Technische Downloads

weitere Informationen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Datenschutzbestimmungen zeigenDatenschutzbestimmungen zeigen

Aufgrund ihrer doppelt isolierten Bauform erfordert die KW-Netzteilserie keine Erdungsverbindung (Schutzleiteranschluss). Sie verfügt über bewährte Leistungen (5W, 10W und 15W) mit 5V, 12V und 15V Single- Ausgang (KWS).

weitere Informationen

PAGE TOP