Der modulare Aufbau der NV-Serie ermöglicht es TDK-Lambda, sehr schnell ein sehr breites Spektrum an Produktkombinationen aus einer Standardplattform zu liefern. Die Serie verfügt über 100W, 175W und 300W Leistung und wahlweise 1-5-Ausgänge mit Spannungen von 1,8 bis 28 V, Signalisierungen, Remote ON / OFF und mehrere Gehäuse-Optionen. Die Sicherheitszulassungen entsprechen den Normen IEC / EN / UL 62368-1 und eine Reihe von NV-Modellen entsprechen darüber hinaus den IEC / EN / UL 60601-1 Medizin-Standards.
TDK-Lambda baut NV-Power weiter aus
lesen