Filter & Zubehör
Wählen Sie hier aus der Liste das passende Gerät aus, um mehr über die Produktpalette und ihre Modelle zu erfahren. Sie können Ihre Suche verfeinern, indem Sie mehr als nur einen Vorabschnitt auswählen oder alternativ mit dem Schnell-Konfigurator und unserer Suchmaschine.
TDK-Lambda Filter
Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.
FQA and FQB
Die FQA-Serie bietet hohe Gegentakt- und Gleichtakt-Rauschunterdrückung um die Einhaltung des MIL-STD-461G für Funkentstörung im Endgerät sowie einen Schutz vor Spannungsspitzen nach MIL-STD-1275D bzw. RTCA/DO-160G. Die Module werden gebaut und geprüft entsprechend den Anforderungen aus dem MIL-STD-833F und MIL-STD-202G. Somit erübrigt sich durch den Einsatz eines FQA-Moduls für viele Anwendungen das oft sehr zeitaufwendige Filterdesign.
Auch die FQB-Serie bietet hohe Gegentakt- und Gleichtakt-Rauschunterdrückung zur Einhaltung des MIL-STD-461(F, G) für Funkentstörung im Endgerät sowie einen aktiven Schutz gegen Surge und Spannungsspitzen nach MIL-STD-1275(D, E) bzw. RTCA/DO-160G (Sec 16-18). Das FQB verfügt über einen Eingangsspannungsbereich von 8,5Vdc bis 40Vdc und kann Transienten von bis zu -50 bis +210V abblocken. Weiter bietet es Schutz gegen Verpolung, Unter-/Überspannung und Überstrom.
Die FQA/FQB Filter werden in zwei Ausführungen angeboten. Mit dem Bestellcode –S erhält der Kunde Module mit einem Temperaturbereich von -40°C bis +115°C (Baseplate) und einfacher Fertigungs-Endkontrolle. Mit dem Bestellcode –M gibt es eine Version abgestimmt auf die Qualifikationsanforderungen für kritische Anwendungen mit einem Temperaturbereich von -55°C bis +115°C und einem 96-stündigen Burn-In Prozess mit verschiedenen Temperaturzyklen.
Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.
DRM40
Die DRM40 Serie ist ein neues, sehr kompaktes Hutschienen-Modul zur Parallel- und Redundanzverschaltung zweier Stromversorgungen. Das Modul hat zwei 10 - 30Vdc-Eingänge mit jeweils 20A Nennstrom und einen Ausgang mit 40A Nennstrom. Der Ausgang kann für bis zu 4s mit 150% Nennlast bei kapazitiver wie induktiver Belastung betrieben werden. Der interne Rückspeiseschutz verursacht dank des Einsatzes von MOSFETs nur 200mV und reduziert damit den Spannungsverlust in den Modulen. Eine LED an der Gerätefront zeigt an, wenn beide Eingangsgeräte denselben Strom liefern und die Last somit gleichmäßig verteilt ist.
Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.
R-Serie
This extensive series covers a wide range of industrial and medical applications, including models utilising amorphous core technology that protect against damaging high voltage pulses. With current ratings of 0.5A to 1,000A, the series is available with 250V single phase or 500V three-phase inputs. DIN rail (up to 30A) or chassis mounting case styles are offered, along with a choice of standard or medical leakage versions.
Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.
R-Serie
This extensive series covers a wide range of industrial and medical applications, including models utilising amorphous core technology that protect against damaging high voltage pulses. With current ratings of 0.5A to 1,000A, the series is available with 250V single phase or 500V three-phase inputs. DIN rail (up to 30A) or chassis mounting case styles are offered, along with a choice of standard or medical leakage versions.
Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.
iDQ
Diese kompakten EMV-Filtermodule für die Platinenmontage für 48 VDC / 10 A sind dank großer eingebauter Kapazitäten ideal für den Einsatz mit DC-DC-Wandlern, da sie den Bedarf an externen Bauteilen minimieren und so auch Platz auf der Platine sparen. Die iDQ-Filter sind für bis zu 75 V DC ausgelegt und weisen eine Gegentaktdämpfung von 63 dB bei 300 kHz auf (gemessen bei 50 Ω Impedanz in Quelle und Last). Durch den Einsatz von TDK-Komponenten-Technologie erleichtern die Filter die Aufgabe, die System-Compliance zu FCC und CISPR sicherzustellen. Über einen extra Pin kann die Kapazität vergrößert und so die Gleichtakt-Performance noch weiter gesteigert werden.