Das EZA2500 ist ein bi-direktionaler DC-DC-Wandler um ein aus regenerativen Energiequellen versorgtes DC-Netz mit Hilfe einer 48V-Batterie zu stabilisieren. Bei einem Missverhältnis zwischen eingespeister Energie und Verbrauch nimmt das EZA Energie auf und puffert diese in der 48V Batterie, bzw. gleicht Versorgungsdefizite mit Energie aus der Batterie aus. Dank einer voll digitalen Regelung arbeitet das EZA mit nur einem Übertrager für beide Betriebsarten und kann sehr schnell zwischen diesen umschalten. Das EZA ist als 19' 1HE Einheit für den Einbau im Schaltschrank konzipiert. Typische Anwendungsbereiche sind neben Energiespeichern auch Testsysteme für Batterien sowie Systeme zur Energie-Rückgewinnung in Antrieben von Robotern, Kränen, fahrerlosen Transportfahrzeugen (AGV) oder Aufzügen.
Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.
2,5kW bidirektionale DC-DC-Wandler-Serie mit erweitertem Spannungs- und Temperaturbereich
lesen
Bidirektionaler DC-DC-Wandler für Energiespeicher & Energie-Rückgewinnung
lesen
2500W Bi-directional DC-DC Converter For Energy Storage and Recycling
lesen