Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!
Wählen Sie aus unserem unten aufgeführten Sortiment an DIN-Schienen-Montage AC-DC, um weitere Informationen zu den einzelnen Produktreihen zu erhalten.
Verwenden Sie die Filter, um Ihre Suche einzugrenzen, oder probieren Sie unseren Schnell-Konfigurator aus, um ein Produkt zu finden, das genau den Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Wenn Sie Fragen zu unseren Produkten haben oder nicht finden, wonach Sie suchen, können Sie sich gerne an uns wenden.
| Produktname | Leistung | Bauform | Ausgänge | |
|---|---|---|---|---|
|
DDSM
NEU
120/240 W DIN-Rail DC-DC Wandler
|
120W | 240W | 1 output | |
|
CCGS
NEU
DC-DC Wandler von 13,2 bis 30 W für Chassis-Montage und DIN-Schiene
|
13.2W | 30W | 1 bis 2 outputs | |
|
DUSH
Unterbrechungsfreie DC-Stromversorgungen für die DIN-Schienenmontage
|
- | 960W | 1 output | |
|
DDA
DC-DC-Wandler
|
250W | 500W | 1 bis 2 outputs | |
|
DPX
DC-DC-Hutschienen-Netzgerät
|
14.9W | 60W | 1 bis 2 outputs | |