Sie sind hier  :  home  ››  produkte  ››  produkte zur din-schienen-montage  ››  din-schienen-montage ac-dc

Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

Lernen Sie unsere
DIN-Schienen-Lösungen kennen

Produkte anzeigen

DIN-Schienen-Stromversorgungen

Ausgewählte Hutschienen-Produkte

D1SE-Serie

Die D1SE-Serie ist eine kostengünstige Lösung für Anwender, die eine zuverlässige Stromversorgung benötigen.

Mit Leistungen von 120 W, 240 W und 480 W lassen sich vielfältige industrielle Anwendungen flexibel skalieren.

Dank modernster Halbleiter reduzieren diese einphasigen Netzteile nicht nur den Energieverbrauch, sondern optimieren auch das Verhältnis von Leistung und Wirtschaftlichkeit – ohne Kompromisse bei Qualität und Zuverlässigkeit.

Entdecken Sie die D1SE-Serie

DRB3-Serie

Die DIN-Schienen-Netzteile der DRB-Serie sind Teil der langjährigen Erfahrung von TDK-Lambda.

Sie eignen sich für vielfältige Anwendungen, von konventionellen Schaltschränken und dezentralen Maschinen und Anlagen bis hin zu Lösungen für erneuerbare Energien und Ladeinfrastruktur.

Die Serie deckt die gängigen Ausgangsspannungen von 12, 24, 48 und 72 Volt ab und kann sowohl mit Wechsel- als auch mit Gleichspannung betrieben werden.

Entdecken Sie die DRB3-Serie
Vorherige Folie Nächste Folie

Alle unsere DIN-Schienen-Montage AC-DC produkte

Wählen Sie aus unserem unten aufgeführten Sortiment an DIN-Schienen-Montage AC-DC, um weitere Informationen zu den einzelnen Produktreihen zu erhalten.

Verwenden Sie die Filter, um Ihre Suche einzugrenzen, oder probieren Sie unseren Schnell-Konfigurator aus, um ein Produkt zu finden, das genau den Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.

Wenn Sie Fragen zu unseren Produkten haben oder nicht finden, wonach Sie suchen, können Sie sich gerne an uns wenden.

Aktuelle Produkte

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

TPS

Die TPS-Serie mit 2 HE Bauhöhe bringt bis zu 4.080W Ausgangsleistung und verfügt über einen Dreiphasen-Weitbereichseingang ohne Nullleiter (350-528 V AC). Es bietet eine umfassende Signalpalette, mit isolierten Ausgängen für AC Fail, DC Good und Phasenverlust, Fern-Ein/Aus, Remote Sense und einem Hilfsspannungsausgang mit 12 V / 0,3 A. Seine PMbus™-Kommunikationsschnittstelle ermöglicht eine Fernüberwachung von Ausgangsspannung und -strom, interner Temperatur, Statussignalen und Lüfterdrehzahl. Außerdem können Aus­gangsspannung, Strombegrenzung und Fern-Ein/Aus über den PMBus™ programmiert werden. Diese Stromversorgung hat einen typischen Wirkungsgrad von 93% und kann bei Temperaturen bis zu 50°C unter Volllast betrieben werden. Das TPS4000 ist für die Anforderungen von anspruchsvollen EMI- und Schock- und Vibrationsnormen ausgelegt.

Mehr erfahren

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

HFE

Die HFE-Serie wurde als Standardreihe hocheffizienter, im laufenden Betrieb austauschbarer Frontend-Netzteile entwickelt und ist in drei Leistungsstufen erhältlich: 1600 W, 2500 W und die neue Generation mit 3500 W. Es sind Ausgangsspannungen von 12, 24, 32 und 48 V verfügbar (je nach Modell). Für jedes Modell sind 1U-19-Zoll-Rackeinheiten erhältlich (5-Slot-Version für HFE1600-Module, 4 Slots für HFE2500- und HFE3500-Module). Eine PMBus™-Kommunikationsschnittstelle ist beim HFE3500 standardmäßig enthalten und für den HFE1600 und 2500 optional erhältlich.

Mehr erfahren

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

MU-Serie

Die MU-Serie wird in einem 1U-Gehäuse aus Aluminium mit Lüfterkühlung angeboten und umfasst zwei Modelle (MU4 und MU6) mit Ausgangsleistungen zwischen 600 W und 1200 W bei niedriger Netzspannung und zwischen 800 W und 1500 W bei hoher Netzspannung mit Wirkungsgraden von bis zu 94 %. Die patentierte intelligente Lüftersteuerung reduziert die Lüfterdrehzahl und die Geräusche auf nur 36 dBA*.

Es sind verschiedene Module mit Nennleistungen von 96 W bis 1008 W pro Ausgang erhältlich, die einen kontinuierlichen Spannungsbereich von 3,3 V bis 105,6 V bieten. Mit 1 MOPP (1,5 kVac) Eingang zu Erde, 2 MOPP (4 kVac) Eingang zu Ausgang und 1 MOPP (1,5 kVac) Ausgang zu Erde Isolation und einer Auswahl an Standby- und Steuerungsoptionen, einschließlich PMBus™, ist die MU-Reihe sowohl für medizinische als auch für industrielle Anwendungen zertifiziert und wird durch eine 7-jährige Gewährleistung unterstützt.

Zu den Sicherheitszertifizierungen gehören IEC/EN/ES 60601-1, IEC/EN/UL 62368-1 und IEC61010-1 mit UKCA- und CE-Kennzeichnung für die Niederspannungs-, EMV- und RoHS-Richtlinien. Die Geräte entsprechen außerdem den Normen EN 55011-B und EN 55032-B für leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen und erfüllen die Störfestigkeitsnormen IEC60601-1-2 Edition 4 und IEC 61000-4.

Konfigurationsabhängig, Nominalbedingungen 25 °C, 11 Vac/240 Vac und 80 % Leistung. 

Lerne mehr über die MU-Serie

Mehr erfahren

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

GUS

Die kompakten Industrie-Netzteile der GUS-Serie mit einem Ausgang sind mit 12V, 24V, 36V und 48V Ausgangsspannung in einer kostengünstigen, kompakten Bauweise erhältlich und verfügen über eine Nennleistung von 350, 600 und 1000W.

Das Modell GUS350 ist konvektionsgekühlt, während die Modelle GUS600 und 1000 über einen integrierten Lüfter verfügen. Eine Fern-Ein-/Aus-Funktion ist für alle Modelle optional erhältlich. Es ist ein Wirkungsgrad von bis 95,5% (modellabhängig) möglich.

Die Geräte sind gemäß IEC/EN/UL 62368-1 mit UKCA- und CE-Kennzeichnung für die Niederspannungs-, EMV- und RoHS-Richtlinien sicherheitszertifiziert und entsprechen außerdem den Normen EN 55011-B und EN 55032-B für leitungsgebundene und abgestrahlte Störaussendungen. Darüber hinaus entsprechen sie den Normen IEC 61010-1 und IEC 62477-1 (OVC III). Typische Anwendungsbereiche sind Test- und Messgeräte, ATE, Rundfunk sowie allgemeine Industrie- und Automatisierungsgeräte.

Mehr erfahren

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

GENESYS™ AC

Die programmierbaren GENESYS™AC (GAC) Stromquellen sind für den 19''-Einbau geeignet und haben eine sehr hohe Leistungsdichte. Die Serie bietet verschiedene Leistungsstufen von 2kVA und 3kVA im 1U-Format bis zu 6kVA und 9kVA im 3U-Format mit der Möglichkeit der Parallelschaltung zur Erhöhung der Ausgangsleistung. Die GAC-Serie bietet eine automatische Leistungsanpassung (Autoranging Power Output), 1- und 3-phasig, mit einstellbarer Spannung von 0V bis 350Vac und +/-500Vdc (GAC-PRO Modelle) mit einem Frequenzbereich von 16Hz bis 1,2kHz (5kHz GAC-PRO). Es stehen mehrere Programmiermethoden zur Verfügung, darunter integriertes LAN, USB und RS232 & RS485. Die GENESYS™ GAC-PRO Modelle verfügen über analoge Echtzeit-Steuerungsfunktionen, die für komplexere Testszenarien erforderlich sind. Die Serie verfügt über ein mehrsprachiges Vollfarb-LCD-Touchpanel-Display für eine einfache Bedienung und eine Software-GUI-Schnittstelle. Avionik- und IEC-Prüfbibliotheken sind ebenfalls als Option erhältlich.

Mehr erfahren
Vorherige Folie Nächste Folie

Produkte anzeigen

PAGE TOP

PAGE TOP