Wählen Sie aus unserem unten aufgeführten DIN Rail Accessories aus, um weitere Informationen zu den einzelnen Bereichen zu erhalten.
Verwenden Sie die Filter, um Ihre Suche einzugrenzen, oder versuchen Sie es mit unserer Schnell-Konfigurator, um ein Produkt zu finden, das genau den Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.
TPS
Die TPS-Serie mit 2 HE Bauhöhe bringt bis zu 4.080W Ausgangsleistung und verfügt über einen Dreiphasen-Weitbereichseingang ohne Nullleiter (350-528 V AC). Es bietet eine umfassende Signalpalette, mit isolierten Ausgängen für AC Fail, DC Good und Phasenverlust, Fern-Ein/Aus, Remote Sense und einem Hilfsspannungsausgang mit 12 V / 0,3 A. Seine PMbus™-Kommunikationsschnittstelle ermöglicht eine Fernüberwachung von Ausgangsspannung und -strom, interner Temperatur, Statussignalen und Lüfterdrehzahl. Außerdem können Ausgangsspannung, Strombegrenzung und Fern-Ein/Aus über den PMBus™ programmiert werden. Diese Stromversorgung hat einen typischen Wirkungsgrad von 93% und kann bei Temperaturen bis zu 50°C unter Volllast betrieben werden. Das TPS4000 ist für die Anforderungen von anspruchsvollen EMI- und Schock- und Vibrationsnormen ausgelegt.
Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.
HFE
Die HFE-Serie wurde als Standardreihe hocheffizienter, im laufenden Betrieb austauschbarer Frontend-Netzteile entwickelt und ist in drei Leistungsstufen erhältlich: 1600 W, 2500 W und die neue Generation mit 3500 W. Es sind Ausgangsspannungen von 12, 24, 32 und 48 V verfügbar (je nach Modell). Für jedes Modell sind 1U-19-Zoll-Rackeinheiten erhältlich (5-Slot-Version für HFE1600-Module, 4 Slots für HFE2500- und HFE3500-Module). Eine PMBus™-Kommunikationsschnittstelle ist beim HFE3500 standardmäßig enthalten und für den HFE1600 und 2500 optional erhältlich.
Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.
MU-Serie
Die MU-Serie wird in einem 1U-Gehäuse aus Aluminium mit Lüfterkühlung angeboten und umfasst zwei Modelle (MU4 und MU6) mit Ausgangsleistungen zwischen 600 W und 1200 W bei niedriger Netzspannung und zwischen 800 W und 1500 W bei hoher Netzspannung mit Wirkungsgraden von bis zu 94 %. Die patentierte intelligente Lüftersteuerung reduziert die Lüfterdrehzahl und die Geräusche auf nur 36 dBA*.
Es sind verschiedene Module mit Nennleistungen von 96 W bis 1008 W pro Ausgang erhältlich, die einen kontinuierlichen Spannungsbereich von 3,3 V bis 105,6 V bieten. Mit 1 MOPP (1,5 kVac) Eingang zu Erde, 2 MOPP (4 kVac) Eingang zu Ausgang und 1 MOPP (1,5 kVac) Ausgang zu Erde Isolation und einer Auswahl an Standby- und Steuerungsoptionen, einschließlich PMBus™, ist die MU-Reihe sowohl für medizinische als auch für industrielle Anwendungen zertifiziert und wird durch eine 7-jährige Gewährleistung unterstützt.
Zu den Sicherheitszertifizierungen gehören IEC/EN/ES 60601-1, IEC/EN/UL 62368-1 und IEC61010-1 mit UKCA- und CE-Kennzeichnung für die Niederspannungs-, EMV- und RoHS-Richtlinien. Die Geräte entsprechen außerdem den Normen EN 55011-B und EN 55032-B für leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen und erfüllen die Störfestigkeitsnormen IEC60601-1-2 Edition 4 und IEC 61000-4.
Konfigurationsabhängig, Nominalbedingungen 25 °C, 11 Vac/240 Vac und 80 % Leistung.
Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.
GUS
Die kompakten Industrie-Netzteile der GUS-Serie mit einem Ausgang sind mit 12V, 24V, 36V und 48V Ausgangsspannung in einer kostengünstigen, kompakten Bauweise erhältlich und verfügen über eine Nennleistung von 350, 600 und 1000W.
Das Modell GUS350 ist konvektionsgekühlt, während die Modelle GUS600 und 1000 über einen integrierten Lüfter verfügen. Eine Fern-Ein-/Aus-Funktion ist für alle Modelle optional erhältlich. Es ist ein Wirkungsgrad von bis 95,5% (modellabhängig) möglich.
Die Geräte sind gemäß IEC/EN/UL 62368-1 mit UKCA- und CE-Kennzeichnung für die Niederspannungs-, EMV- und RoHS-Richtlinien sicherheitszertifiziert und entsprechen außerdem den Normen EN 55011-B und EN 55032-B für leitungsgebundene und abgestrahlte Störaussendungen. Darüber hinaus entsprechen sie den Normen IEC 61010-1 und IEC 62477-1 (OVC III). Typische Anwendungsbereiche sind Test- und Messgeräte, ATE, Rundfunk sowie allgemeine Industrie- und Automatisierungsgeräte.
Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.
GENESYS™ AC
Die programmierbaren GENESYS™AC (GAC) Stromquellen sind für den 19''-Einbau geeignet und haben eine sehr hohe Leistungsdichte. Die Serie bietet verschiedene Leistungsstufen von 2kVA und 3kVA im 1U-Format bis zu 6kVA und 9kVA im 3U-Format mit der Möglichkeit der Parallelschaltung zur Erhöhung der Ausgangsleistung. Die GAC-Serie bietet eine automatische Leistungsanpassung (Autoranging Power Output), 1- und 3-phasig, mit einstellbarer Spannung von 0V bis 350Vac und +/-500Vdc (GAC-PRO Modelle) mit einem Frequenzbereich von 16Hz bis 1,2kHz (5kHz GAC-PRO). Es stehen mehrere Programmiermethoden zur Verfügung, darunter integriertes LAN, USB und RS232 & RS485. Die GENESYS™ GAC-PRO Modelle verfügen über analoge Echtzeit-Steuerungsfunktionen, die für komplexere Testszenarien erforderlich sind. Die Serie verfügt über ein mehrsprachiges Vollfarb-LCD-Touchpanel-Display für eine einfache Bedienung und eine Software-GUI-Schnittstelle. Avionik- und IEC-Prüfbibliotheken sind ebenfalls als Option erhältlich.