In alternativa, puoi contattarci così:

Convertitori DC-DC

Alimentatori AC-DC

i9C

NUOVA 1500W, 9 to 80V Input Non-Isolated DC-DC Buck-Boost Converter with PHEPT

Il convertitore DC-DC buck-boost della serie i9C si distingue per la sua innovazione principale: la modalità PHEPT (Programmable High-Efficiency Pass-Through). Grazie a una tecnologia brevettata, la modalità PHEPT consente ai progettisti di definire un intervallo di tensione in ingresso all’interno del quale il modulo bypassa la regolazione e collega direttamente l'ingresso all'uscita, eliminando le perdite di commutazione e di conversione.

Ciò migliora l'efficienza, riduce lo stress termico e prolunga la durata della batteria. Il convertitore può funzionare con range estesi in ingresso da 9–80V o 9–40V e uscite da 9,6–60V o 5–36V, erogando fino a 1500W per architetture bus a 12V, 24V, 48V e 60V. Il suo package compatto wide quarter-brick con baseplate offre opzioni di raffreddamento flessibili.

Tra le caratteristiche figurano un'ampia regolazione della tensione di uscita, il controllo On/Off a logica negativa, il power good, il rilevamento remoto, la protezione da sovracorrente regolabile dall'utente, la modalità sleep a basso consumo e la protezione con ripristino automatico completo.

i9C

Caratteristiche

  • Up to 1500W in a compact wide quarter‑brick package, delivering high power density while requiring less board area
  • Up to 99% efficiency enabled by patented, user‑programmable PHEPT window technology
  • By minimising conversion losses, the i9C helps lower energy consumption and extends battery life in portable and battery‑powered systems
  • User‑configurable sleep mode that places the module into a low‑power dissipation state during idle or light‑load conditions
  • Wide operating voltage flexibility, supporting 9–80 V or 9–40 V inputs and a wide output adjustment range of 9.6–60 V or 5–36 V
  • Designed for high‑ambient, low‑airflow environments

Downloads

Product Range Information

Hide details

Show details

Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.

Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura

Part number Power Outputs Construction Status Stock Level View PDF datasheet Richiedi preventivo/campionatura
i9C2W050A240V-0C3-R 1.5kW 5V - 36V / 50A Quarter Brick Nuovo prodotto Chiedere informazioni   View PDF datasheet
i9C2W050A240V-NC3-R 1.5kW 5V - 36V / 50A Quarter Brick Nuovo prodotto Chiedere informazioni   View PDF datasheet
i9C4W030A480V-0C3-R 1.5kW 9.6V - 60V / 30A Quarter Brick Nuovo prodotto Chiedere informazioni   View PDF datasheet
i9C4W030A480V-NC3-R 1.5kW 9.6V - 60V / 30A Quarter Brick Nuovo prodotto Chiedere informazioni   View PDF datasheet
Part number
i9C2W050A240V-0C3-R
Power 1.5kW
Outputs 5V - 36V / 50A
Construction Quarter Brick
Status Nuovo prodotto
Stock Level Chiedere informazioni
View PDF datasheet View PDF datasheet
Richiedi preventivo/campionatura
i9C2W050A240V-NC3-R
Power 1.5kW
Outputs 5V - 36V / 50A
Construction Quarter Brick
Status Nuovo prodotto
Stock Level Chiedere informazioni
View PDF datasheet View PDF datasheet
Richiedi preventivo/campionatura
i9C4W030A480V-0C3-R
Power 1.5kW
Outputs 9.6V - 60V / 30A
Construction Quarter Brick
Status Nuovo prodotto
Stock Level Chiedere informazioni
View PDF datasheet View PDF datasheet
Richiedi preventivo/campionatura
i9C4W030A480V-NC3-R
Power 1.5kW
Outputs 9.6V - 60V / 30A
Construction Quarter Brick
Status Nuovo prodotto
Stock Level Chiedere informazioni
View PDF datasheet View PDF datasheet
Richiedi preventivo/campionatura
Key : Nuovo prodotto

Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.

Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura

Prova il nostro Quick Product Finder

Scegli il tipo di alimentatore per iniziare:

i9C Scarica schede tecniche

Datasheets

Manuali

Attualmente non disponibile

Immagini & Disegni 3D

Altre risorse

i9C Nella sala stampa di TDK-Lambda

TDK lancia convertitori DC-DC buck-boost non isolati brevettati con un'efficienza fino al 99%
Leggi l’articolo

Applications for this product

Ulteriori risorse

PAGE TOP

PAGE TOP