In alternativa, puoi contattarci così:

Filtri & Accessori

Alimentatori AC-DC

i1R

NUOVA 60A, 5-60V or 80A, 3.3-30V ORing MOSFET Module

I moduli FET ORing della serie i1R sono dispositivi di potenza ad alta efficienza e bassa perdita progettati per sostituire i diodi tradizionali in applicazioni che richiedono funzionalità OR-ing per ridondanza e funzionamento in parallelo. Utilizzando circuiti avanzati basati su MOSFET, la serie i1R riduce al minimo i transitori di corrente inversa e le perdite di conduzione, raggiungendo un'efficienza fino al 99,5%.

Ciò risolve le sfide critiche in termini di gestione termica e densità di potenza, in particolare nei sistemi ad alta corrente. Il fattore di forma compatto e schermato (26,3 mm × 26,3 mm × 10,1 mm, ≤20 g) supporta correnti di uscita fino a 80A con un derating minimo, consentendo prestazioni affidabili in ambienti con spazi limitati. Caratteristiche come l’ampio range di tensione in ingresso, lo spegnimento rapido in condizioni di guasto e il packaging standard del settore garantiscono una perfetta integrazione in progetti di alimentazione complessi.

i1R

Caratteristiche

  • 500 ns (typ) Fast Turn-Off Response
  • Low On Resistance, High Efficiency
  • Compact 1” x 1” Shielded Metal Package
  • Wide Input Voltage Range
  •  Supports Up to 80A Output

Downloads

Product Range Information

Hide details

Show details

Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.

Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura

Part number Additional Information Status Stock Level View PDF datasheet Richiedi preventivo/campionatura
i1R60060A-000-R 60A, 5-60V ORing MOSFET Module Nuovo prodotto Chiedere informazioni View PDF datasheet
i1R60060A-004-R 60A, 5-60V ORing MOSFET Module Nuovo prodotto Chiedere informazioni View PDF datasheet
i1R60080A-000-R 80A, 3.3-30V ORing MOSFET Module Nuovo prodotto Chiedere informazioni View PDF datasheet
i1R60080A-004-R 80A, 3.3-30V ORing MOSFET Module Nuovo prodotto Chiedere informazioni View PDF datasheet
Part number
i1R60060A-000-R
Additional Information 60A, 5-60V ORing MOSFET Module
Status Nuovo prodotto
Stock Level Chiedere informazioni
View PDF datasheet View PDF datasheet
Richiedi preventivo/campionatura
i1R60060A-004-R
Additional Information 60A, 5-60V ORing MOSFET Module
Status Nuovo prodotto
Stock Level Chiedere informazioni
View PDF datasheet View PDF datasheet
Richiedi preventivo/campionatura
i1R60080A-000-R
Additional Information 80A, 3.3-30V ORing MOSFET Module
Status Nuovo prodotto
Stock Level Chiedere informazioni
View PDF datasheet View PDF datasheet
Richiedi preventivo/campionatura
i1R60080A-004-R
Additional Information 80A, 3.3-30V ORing MOSFET Module
Status Nuovo prodotto
Stock Level Chiedere informazioni
View PDF datasheet View PDF datasheet
Richiedi preventivo/campionatura
Key : Nuovo prodotto

Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.

Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura

Quick Product Finder

Prova il nostro Quick Product Finder

Scegli il tipo di alimentatore per iniziare:

i1R Scarica schede tecniche

Datasheets

Manuali

Immagini & Disegni 3D

Altre risorse

Attualmente non disponibile

i1R Nella sala stampa di TDK-Lambda

TDK presenta moduli ORing resistenti a risposta rapida da 60 e 80 Amp con efficienza fino al 99,5%
Leggi l’articolo

Applications for this product

Ulteriori risorse

PAGE TOP

PAGE TOP