In alternativa, puoi contattarci così:
Gli alimentatori AC-DC compatti HWS3000G sono in grado di erogare 1.500W con una tensione di ingresso a bassa tensione da 85 a 132Vac e 3.000W ad alta tensione da 170 a 265Vac. Il modello HWS3000GT ha una potenza nominale di 3.000W con una tensione di ingresso trifase di 170 - 265Vac. Con tensioni di uscita nominali di 24V, 48V, 60V e 130V, le tensioni e le correnti di uscita sono completamente programmabili (CV/CC) da zero fino al valore massimo. La programmazione può avvenire tramite un'interfaccia seriale RS485 (protocollo MODBus) o tramite segnali analogici da 1-5V o 4-20mA. È possibile collegare fino a tre unità in serie e/o dieci unità in parallelo. L'HWS3000G e il GT sono inscatolati in imballo compatto di 270 x 150 x 61 mm (10,6 x 5,9 x 2,4") e hanno temperature dei condensatori elettrolitici valutate in modo conservativo per una lunga durata sul campo. La garanzia è di sette anni.
Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.
Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura
| Part number | Power | Outputs | Construction | Status | Stock Level | View PDF datasheet | Richiedi preventivo/campionatura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HWS3000G-24 |
1.5kW
(Low line) 3kW (High line) |
24V / 125A |
Enclosed | Chiedere informazioni |
|
||
| HWS3000GT-24 | 3kW |
24V / 125A |
Enclosed | Chiedere informazioni |
|
||
| HWS3000G-48 |
1.5024kW
(Low line) 3.0048kW (High line) |
48V / 62.6A |
Enclosed | Chiedere informazioni |
|
||
| HWS3000GT-48 | 3.0048kW |
48V / 62.6A |
Enclosed | Chiedere informazioni |
|
||
| HWS3000G-60 |
1.5kW
(Low line) 3kW (High line) |
60V / 50A |
Enclosed | Chiedere informazioni |
|
||
| HWS3000GT-60 | 3kW |
60V / 50A |
Enclosed | Chiedere informazioni |
|
||
| HWS3000G-130 |
1.508kW
(Low line) 3.016kW (High line) |
130V / 23.2A |
Enclosed | Chiedere informazioni |
|
||
| HWS3000GT-130 | 3.016kW |
130V / 23.2A |
Enclosed | Chiedere informazioni |
|
| Part number | |
|---|---|
| HWS3000G-24 | |
| Power |
1.5kW
(Low line) 3kW (High line) |
| Outputs |
24V / 125A |
| Construction | Enclosed |
| Status |
|
| Stock Level | Chiedere informazioni |
| View PDF datasheet |
|
| Richiedi preventivo/campionatura | |
| HWS3000GT-24 | |
| Power | 3kW |
| Outputs |
24V / 125A |
| Construction | Enclosed |
| Status |
|
| Stock Level | Chiedere informazioni |
| View PDF datasheet |
|
| Richiedi preventivo/campionatura | |
| HWS3000G-48 | |
| Power |
1.5024kW
(Low line) 3.0048kW (High line) |
| Outputs |
48V / 62.6A |
| Construction | Enclosed |
| Status |
|
| Stock Level | Chiedere informazioni |
| View PDF datasheet |
|
| Richiedi preventivo/campionatura | |
| HWS3000GT-48 | |
| Power | 3.0048kW |
| Outputs |
48V / 62.6A |
| Construction | Enclosed |
| Status |
|
| Stock Level | Chiedere informazioni |
| View PDF datasheet |
|
| Richiedi preventivo/campionatura | |
| HWS3000G-60 | |
| Power |
1.5kW
(Low line) 3kW (High line) |
| Outputs |
60V / 50A |
| Construction | Enclosed |
| Status |
|
| Stock Level | Chiedere informazioni |
| View PDF datasheet |
|
| Richiedi preventivo/campionatura | |
| HWS3000GT-60 | |
| Power | 3kW |
| Outputs |
60V / 50A |
| Construction | Enclosed |
| Status |
|
| Stock Level | Chiedere informazioni |
| View PDF datasheet |
|
| Richiedi preventivo/campionatura | |
| HWS3000G-130 | |
| Power |
1.508kW
(Low line) 3.016kW (High line) |
| Outputs |
130V / 23.2A |
| Construction | Enclosed |
| Status |
|
| Stock Level | Chiedere informazioni |
| View PDF datasheet |
|
| Richiedi preventivo/campionatura | |
| HWS3000GT-130 | |
| Power | 3.016kW |
| Outputs |
130V / 23.2A |
| Construction | Enclosed |
| Status |
|
| Stock Level | Chiedere informazioni |
| View PDF datasheet |
|
| Richiedi preventivo/campionatura | |
Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.
Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura
I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.
Alimentatori programmabili industriali compatti da 3kW con funzionamento a tensione e corrente costante ed ingressi monofase o trifase
Leggi l’articolo
Per scaricare il nostro software potrebbe essere necessario accettare i termini e le condizioni delineati nel nostro Contratto di licenza con l'utente finale del Software (EULA End User License Agreement).
Leggi l'EULA