vous êtes ici  :  accueil  ››  produits  ››  convertisseurs dc-dc  ››  i7c

Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Convertisseurs DC-DC

Alimentations AC-DC

i7C

300W, up to 9-53V Input, Buck-Boost Non-isolated DC-DC Converters

La série de convertisseurs élévateurs / abaisseurs non isolés i7C est idéale pour générer des tensions de sortie CC supplémentaires jusqu'à 300 W à partir d'une alimentation à sortie unique 12V, 24V ou 48V AC-DC. La série i7C à très haut rendement accepte une large plage d’entrée CC et possède une large plage de réglage de sortie. Trois configurations mécaniques sont disponibles; cadre ouvert à profil bas, construction à semelle (baseplate) pour le refroidissement par conduction, ou avec dissipateur intégré le refroidissement par air forcé ou par convection. Les options comprennent un signal Power Good, la synchronisation de la fréquence de commutation, la surveillance du courant de sortie et une limite de courant réglable pour le fonctionnement en parallèle.

i7C

Caractéristiques

  • Up to 300W in a 1/16th Brick Pin-Out
  • High Efficiency - Up to 97%
  • Wide 5 to 28V, 8 or 24V or 9.6 to 48V Output Adjustment
  • Wide 9 to 36V or 9 to 53Vdc Input Range
  • Low Component Count With Minimal External Components
  • Low Airflow With Minimal Derating Requirements

Downloads

Product Range Information

Hide details

Show details

Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.

Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon

Part number Power Outputs Construction Status Stock Level View PDF datasheet Demander un devis / échantillon
i7C4W012A050V 300W 5Vdc - 28Vdc / 12.5Adc Open Frame pcb mount Produit courant Faire une demande   View PDF datasheet
i7C2W020A120V 300W 8Vdc - 24Vdc / 20Adc Open Frame pcb mount Produit courant Faire une demande   View PDF datasheet
i7C4W008A120V 300W 9.6Vdc - 48Vdc / 8Adc Open Frame pcb mount Produit courant Faire une demande   View PDF datasheet
Part number
i7C4W012A050V
Power 300W
Outputs 5Vdc - 28Vdc / 12.5Adc
Construction Open Frame pcb mount
Status Produit courant
Stock Level Faire une demande
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
i7C2W020A120V
Power 300W
Outputs 8Vdc - 24Vdc / 20Adc
Construction Open Frame pcb mount
Status Produit courant
Stock Level Faire une demande
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
i7C4W008A120V
Power 300W
Outputs 9.6Vdc - 48Vdc / 8Adc
Construction Open Frame pcb mount
Status Produit courant
Stock Level Faire une demande
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
Légende : Produit courant

Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.

Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon

Sélecteur Rapide de Produit

Essayez notre Sélecteur Rapide de Produit

Choisissez votre type d'alimentation pour commencer:

i7C videos

Range Overview Video

i7C 300W, 9-53V Input, Buck-Boost Non-isolated DC-DC Converters

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

i7C Téléchargements Techniques

i7C Espace Nouveautés de TDK-Lambda

Une famille de convertisseurs DC-DC Buck-Boost de 300 W au format 1/16ème de brique et bénéficiant d’une option de limite de courant ajustable pour un fonctionnement en parallèle
Lire l'Article

Nouveau convertisseur abaisseur-élévateur DC-DC 300 W de sortie 8 à 24 Vdc, pour 9 à 36 Vdc en entrée
Lire l'Article

La famille de convertisseurs DC-DC buck-boost à large dynamique d’entrée s'enrichit de modèles avec des sorties nominales de 5 V à 28 V, 12,5 A
Lire l'Article

Des convertisseurs DC-DC abaisseurs-élévateurs non isolés de 300 W permettent d’ajuster la tension de sortie de 9,6 V à 48 V
Lire l'Article

Applications for this product

Plus de Ressources

PAGE TOP

PAGE TOP